• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med honkontakt för energiförsörjning för fältmoduler
  5. EVF613

Anslutningskabel hona

EVF613

ADOGE050VAS0010P05

Anslutningskabel hona

EVF613

ADOGE050VAS0010P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Utförande Strömkabel, L-kodat
Applikation För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 63 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 16
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: …65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 1872,75
Gjuten-body material PP
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningsmaterial EPDM
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm