konduktiv konduktivitetsgivare
LDL101
COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2
konduktiv konduktivitetsgivare
LDL101
COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2
- För effektiv, permanent kontroll av vatten och processkvalitet
- Kompakt, högkvalitetsdesignad givare förhindrar fel och oplanerade avbrott
- Förenkla din installation och drifttagning
- förlustfri överföring av mätvärden
digitalt möter analogt: integrera moderna IO-Link-sensorer på det analoga sättet som EIO104 gör att du kan realisera två analoga signaler från intelligenta IO-Link-sensorer med flera processvärden.
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga tätningskon valbar:hygienisk PEEK-tätning enligt EHEDG |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Media | Flytande konduktiva vätskor | |
Hänvisning till media |
|
|
Kan ej användas för | Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning". | |
Medietemperatur [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 2 |
Mätprincip | konduktiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link |
Utgångsfunktion | Analog utgång; skalbar; omkopplingsbar konduktivitet / temperatur |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [µS/cm] | 0,04...1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upplösning [µS/cm] |
|
Mätområde [°C] | -25...150 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | 3 % MW ± 0,03 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW |
Repeternoggrannhet | 1 % MW ± 0,010 µS/cm |
Långtidsstabilitet | 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm |
Noggrannhet [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Repeternoggrannhet [K] | 0,2 |
Upplösning [K] | 0,1 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 2; (T09; Dämpning = 0) |
---|
Reaktionstid [s] | < 9; (T09) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-läge | nej | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 5,6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K; (7 dagar / 3 m djup i vatten / 0,3 bar: IP 68) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 173 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 329,9 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L); PEEK |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga tätningskon valbar:hygienisk PEEK-tätning enligt EHEDG |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | digitalt möter analogt: integrera moderna IO-Link-sensorer på det analoga sättet som EIO104 gör att du kan realisera två analoga signaler från intelligenta IO-Link-sensorer med flera processvärden. | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|