• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Cylindergivare
  4. Alla cylindergivare
  5. MK5905

cylindergivare med IO-Link

MK5905

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS

cylindergivare med IO-Link

MK5905

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS

  • Endast 1 sensor för 2 ändlägen för kortslagscylindrar
  • Inställningshjälp för slutläge med andra lysdioden
  • Inline kvalitetsövervakning med 50 mm detekteringsområde
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
  • Övervakning av kritiska pneumatiska cylindrar via räknare för omkopplingscykler
  • Snabb fellokalisering tack vare omfattande diagnostiska funktioner
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Kommunikationsinterface IO-Link
Applikation
Arbetsprincip Hallsensor; (3D funktion)
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 20
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 300
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Max. läckström [mA] 0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Kortslutningssäker ja
Överlastskydd ja
Område
Mätområde [mm] 50; (beroende på applikation)
Minimal Fältstyrka [mT] 1
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] 1,25; (parametriserbar)
Repeternoggrannhet [mm] < 0,2
Linjäritetsfel IO-Link [%] < 5
Upplösning [mm] 0,01; (beroende på applikation)
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter Kopplingspunkt; Räknarfunktion; Diagnostikmeddelanden
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI-standard IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class Benämning
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1612
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Klass B
Slagtålighet
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1395
UL godkännande
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Class 2
Godkännandenummer UL C019
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 13,6
Monteringstyp fästelement med kombinerad spår / insexskalle AF 1.5
Cylindertyp T-spårscylindrar
Material kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, gul SSC1.1 SSC1.2
drift 1x LED, grön
Tillbehör
Ingående delar
kabelklämma 1x
gummihållare 1x
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A