cylindergivare med IO-Link
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
cylindergivare med IO-Link
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
- Endast 1 sensor för 2 ändlägen för kortslagscylindrar
- Inställningshjälp för slutläge med andra lysdioden
- Inline kvalitetsövervakning med 50 mm detekteringsområde
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
- Övervakning av kritiska pneumatiska cylindrar via räknare för omkopplingscykler
- Snabb fellokalisering tack vare omfattande diagnostiska funktioner
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Applikation
Arbetsprincip | Hallsensor; (3D funktion) |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Mätområde [mm] | 50; (beroende på applikation) |
---|---|
Minimal Fältstyrka [mT] | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1,25; (parametriserbar) |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Linjäritetsfel IO-Link [%] | < 5 |
Upplösning [mm] | 0,01; (beroende på applikation) |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Kopplingspunkt; Räknarfunktion; Diagnostikmeddelanden |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1088 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 21,9 |
---|---|
Monteringstyp | fästelement med kombinerad spår / insexskalle AF 1.5 |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |