• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OMH551

Optisk avståndsgivare

OMH551

OMHLF8KG/IO-Link/US

Optisk avståndsgivare

OMH551

OMHLF8KG/IO-Link/US

  • Optisk avståndsmätning i mikrometerområdet
  • Två kopplingsutgångar
  • Lämplig för högfrekventa applikationer
  • Tre driftlägen och en robust, kompakt design möjliggör ett brett spektrum av applikationer
  • Visualisering av avståndsvärdet via IO-Link
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Laserskyddsklass 1
Kapsling rektangulär
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 30
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 0,3
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 630
Typ. Livslängd [h] 50000
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Ingångar
Ingångar Laser Av/ På
Antal kopplingsingångar 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz]
standard
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (IEC61131-2)
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Analog spänningsutgång [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Minsta lastmotstånd [Ω] 5000
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 0,5
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] 0,03...0,08; (6...90% eftergift)
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation ja
Repeternoggrannhet [mm] 0,03
Linjäritetsfel för analogutgång [%] ±0,1
Upplösning [mm] 0,01
Hänvisning de visade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 min
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönster / 2-punkts; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; filter; ljus-/mörkerkopplad; laser avstängning; Drift typ
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 3,2
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 16
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 2
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; räknare för driftstimmar
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1606
Hänvisning
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -10...65
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plast
8 kV AD / Metall
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1mm amplitud, svängningsperiod 5 min., 30 min. per axel vid resonans eller 55 Hz
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Laserskyddsklass 1
Hänvisning till laser
Varning: Laserljus
Laserklass: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 552
UL godkännande
Spänningsmatning Class 2
Mekaniska data
Vikt [g] 127,2
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 51 x 51 x 17
Material kapsling: formgjuten zink; framruta: plast
Åtdragningsmoment [Nm] 5
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 LED, gul
Anslutningsspänning 1 LED, grön
Driftsläge 4 LED, vit
Teach-funktion ja
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A