- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OMH553
Optisk avståndsgivare
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
Optisk avståndsgivare
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Optisk avståndsmätning i mikrometerområdet
- Två kopplingsutgångar
- Lämplig för högfrekventa applikationer
- Tre driftlägen och en robust, kompakt design möjliggör ett brett spektrum av applikationer
- Visualisering av avståndsvärdet via IO-Link
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 630 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | Laser Av/ På |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 1 |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | |
---|---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) | |
Antal kopplingsutgångar | 1 | |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,2 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Antal analogutgångar | 1 | |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 | |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 5000 | |
Kortslutningsskyddad | ja | |
Överlastskydd | ja |
Område
Inställbart område | ja |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 1 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,05...0,2; (6...90% eftergift) |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | 0,1 |
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ±0,07 |
Upplösning [mm] | 0,05 |
Hänvisning | de visade värdena uppnås efter en uppvärmningstid på 20 min |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönster / 2-punkts; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; filter; ljus-/mörkerkopplad; laser avstängning; Drift typ |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -10...65 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 552 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 127,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 51 x 51 x 17 |
Material | kapsling: formgjuten zink; framruta: plast |
Åtdragningsmoment [Nm] | 5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|