- Produkter
- Givare
- Tryckgivare / Vakuumgivare
- Helmetallhölje med display för processapplikationer
- PI1715
Inbyggbar tryckgivare med display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
Inbyggbar tryckgivare med display
PI1715
PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robust design i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hygienisk, plan design
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög temperaturtålighet och hög skyddsklass
- Programmerbar analog utgång och kopplingsutgång
- Integrerad temperaturmätning via IO-Link
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga Aseptoflex Vario |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...150 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum | |||
Inbyggbar | ja | |||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 6 |
Elektriska data
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 3,5...21,5 |
Tillslagsfördröjning [s] | < 1 |
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 300 |
---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 125 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||||||||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||||||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||||||||
Analogslutpunkt |
|
||||||||||||
Min. skillnad mellan SP och rP |
|
||||||||||||
I steg om |
|
||||||||||||
Fabriksinställning |
|
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 inkl. nollpunkt och marginalfel, ickelinjäritet, hysteres; Turn down 1:1) | ||||||||
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) | ||||||||
Total avvikelse över temperaturområdet |
|
||||||||
Hänvisning | för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer |
Noggrannhet [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repeternoggrannhet [K] | ± 0,2 |
Upplösning [K] | 0,2 |
Reaktionstider
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...99,99 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 30 |
---|
Min. responstid för kopplingsutgång [ms] | 3 |
---|---|
Stegresponstid analogutgång [ms] | 7 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vatten ; > 0,9 m/s) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,0002 | ||||||||||
IO-Linkupplösning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; interntemperature; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler; tryckpeakräknare | ||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 214 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 358 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 35 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga Aseptoflex Vario |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; kPa |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
omgivningtemperaturens influens på noggrannheten
|
|
---|