hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö
QHA210
moneo appliance QHA210
hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö
QHA210
moneo appliance QHA210
- Optimal hårdvara för användning av moneo software
- Integrerade funktioner för IT-underhåll som uppdateringar, back-up och support
licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Applikation
Applikation |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Innehållsbeskrivning |
|
||||
Kompatibilitet |
|
||||
Konnektivitet |
|
||||
Underhåll och support |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Effektförbrukning [W] | 21; (maximal: 47) |
Utgångar
Antal videoutgångar | 2; (DisplayPort) |
---|
Mjukvara / programmering
Licens inkuderad | appliance management system (AMS) |
---|---|
Hänvisning till licens | hårdvarubunden; licens för användning av moneo produkter måste beställas separat |
Operativsystem | Debian Linux 11 |
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska |
---|
Språk | engelska |
---|
Systemkrav
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; USB |
---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 2; (GBit) |
Antal USB Interfaces | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...60 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (40 °C ej kondenserande) |
Kapslingsklass | IP 40 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1269,2 |
---|---|
Mått [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hårdvara
Processor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Arbetsminne | 8 GB |
Masslagring | 256 GB SSD |
Anmärkning
Instruktion | licens för användning av moneo produkter måste beställas separat |
---|---|
Förpackning | 1 antal |