Applikation |
tillståndsövervakning genomvibrationsdiagnostik, typ på fläktmotorer eller pumpar |
avancerad vibrationsanalys inom tillståndsövervakning via moneo RTM |
övervakning av applikationer med VVB vibrationsgivare |
|
Innehållsbeskrivning |
IIoT plattform som bas för moneo applikationer |
mjukvara för parameterinställning för set-up och diagnostik av IO-Linkenheter |
realtidsunderhållsmjukvara för tillståndsövervakning och analys |
datainterface till ifm IO-Linkmasters |
150 information points för överföring av processvärden |
inkluderar licenser för kommunikationsinterface för ifm VSE diagnostikelektronik och ifm IO-Link master |
Aktuell och framtida edgeConnect moduler för smarta ifm enheter stödjs. |
|
Konfiguration |
skapande av händelsebaserade regler för inspelning av vibrationsrådata |
deaktivering av regler vid underhåll |
|
Konnektivitet |
IO-Linkgivare |
för alla tillgängliga moneo edgeConnectmoduler för anslutning av smarta ifm enheter |
inkluderar kommunikationsinterface för ifm VSE diagnostikelektronik och ifm IO-Link master |
|
Datahantering |
logisk länkning av processvärden med hjälp av beräknade värden |
Helautomatiserad inspelning av vibrationsrådata för avancerad diagnostik |
flexibelt val av format för nedladdning av data |
nedladdning av rådata |
|
Övervakning |
insamling och analys av processdata |
Tillståndsövervakning i realtid (Real Time Maintenance) |
analys av specifika frekvenser för avancerad vibrationsdiagnostik |
|
Parameterinställning |
tillverkaroberoende parameterinställning av IO-Linkenheter (från och med IO-Link v1.1) |
parameterinställning av ifm IO-Link masters |
nätverk och punkt-till-punktprogrammering |
|
Användarinterface |
visualisering av vibrationsdata i tids och frekvensområdet |
|