- Produkter
- IIoT lösningar
- moneo
- moneo lokalt
- QMP020
moneo modullicens for online och offline parameterinställning av IO-Linkenheter
QMP020
moneo configure License
moneo modullicens for online och offline parameterinställning av IO-Linkenheter
QMP020
moneo configure License
- Licens för mjukvaruverktyg som kan användas beroende på moneo IIoT plattform
- Parameterinställning av alla IO-Linkenheter via USB och Ethernetmaster
- tillgång till givare på fältnivå utan PLC-inblandning
- On- och offline aktivering av licensen möjligt
- parameter setting of IO-Link devices of all manufacturers
- integrated parameter set management ensures fast set-up of devices
- Integrerad cockpit för visning av upp till två processvärden
Applikation
Applikation | modullicens för drift med moneo OS och andra komponenter i moneo-plattformen |
---|
Applikation |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilitet |
|
|||||
Enhetshantering |
|
|||||
Datahantering |
|
|||||
Parameterinställning |
|
|||||
Användarinterface |
|
Mjukvara / programmering
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Rysska |
---|---|
Databärare | download |
Typ av licens | en licens |
Licensklass | fullversion |
Systemkrav
Dessutom krävs mjukvara |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|