- Produkter
- IIoT lösningar
- moneo
- moneo lokalt
- QMS001
Licens för mjukvaruprodukternas operativsystem
QMS001
moneo OS License
Applikation
Applikation |
|
|||
---|---|---|---|---|
Enhetshantering |
|
|||
Datahantering |
|
|||
Användarhantering |
|
|||
Licenshantering |
|
Mjukvara / programmering
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Rysska |
---|---|
Databärare | download |
Typ av licens | en licens |
Licensklass | fullversion |
Systemkrav
Min. CPU-cykel | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antal CPU-kärnor | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. grafisk upplösning | 1920 x 1080 | |
Önskat enhetsinterface | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nätverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nätverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (endast versioner inom Microsofts supportperiod) | |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan) | |
Dessutom krävs mjukvara |
|
Min. hårddiskminne | 1 GB |
---|
Min. hårddiskminne | 5 GB |
---|
Min. hårddiskminne | 5 GB |
---|
Min. hårddiskminne | 64 GB |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|