IO-Link-interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- För snabb och enkel inställning och set-up av IO-Link-enheter
- Robust M12 anslutning för fältapplikationer för USB, ström och givarkommunikation
- Tydligt synliga lysdioder för att visa drift, kopplingsstatus och fel
- För att ansluta givare med IO-Link-kapacitet till en PC
- Läsning av de aktuella mätvärdena, processvärden och parameterinställningar
Applikation
Applikation | parametrering och analys av givare |
---|
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 1100; (USB) |
Skyddsklass | III |
Spänningsförsörjning, givare | 24 V DC |
Belastningsström per ingång [A] | 0,65 |
---|
Belastningsström per ingång [A] | 0,15 |
---|
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 2; (IO-Link port Class A : 1 x 2) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kortslutningsskyddade digitala ingångar | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 2; (IO-Link port Class A: 1 x 2) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 150 |
Kortslutningssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; USB |
---|---|
Antal USB Interfaces | 1 |
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 1 |
Version | USB 2.0 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 388,3 |
---|---|
Material | kapsling: PA; Honkontakt: PA; låsmutter: förnicklad mässing |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - AUX
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - IO-Link
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - USB
; kodning: B |