Webbinar
Uppgradera till ifm:s Display Controllers
I detta webbinar kommer vi att presentera nästa generation Display Controllers från ifm som sträcker sig från smått till stort med prestanda att möta framtidens krav. Displayerna kan användas som PLC/controllers för att skapa smarta lösningar där Codesys möjliggör en smart integration som stödjer ISO61131-3.
Var med live och ställ dina frågor till oss. Våra webbinar är alltid kostnadsfria och spelas in. Du vet väl även att du kan se tidigare webbinar via vår hemsida. Anmäl dig och dina kollegor idag!
Tisdag den 28 maj, klockan 10.30 hälsar Peter Caverin och Christian Andersson er varmt välkomna på detta webbinar!
Webbinarieföreläsare:
Peter Caverin hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen inom mobila styrsystem. Med sin långa säljbakgrund inom flera ansvarsområden fokuserar han på att bygga och underhålla långsiktiga relationer med våra kunder och tillfredsställa era behov på bästa sätt.
Christian har rollen som Account Manager Automation där han driver försäljningen av våra produkter med extra fokus på våra system inom RTM. Christian är maskiningenjör i grunden och har tidigare arbetat med försäljning av ifm:s mobila styrsystem samt produktutveckling inom fordonsbranschen.