• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Tekniska krav och information – moneo

Användning av moneo

Programvaran moneo kan användas på olika terminalenheter och i en virtuell miljö. ifm erbjuder dels den förkonfigurerade maskinvaran för moneo (QHA210 och QHA300), dels den virtuella maskinen moneo vAppliance (QVA200) på vilken moneo-mjukvaran är förinstallerad. moneo finns dessutom tillgänglig som en helt mjukvarubaserad lösning för installation i en Windows-miljö.

För att använda moneo-mjukvarumodulerna måste du köpa motsvarande licenser. Beroende på den datorkraft du tillhandahåller kan du förvänta dig följande prestandavärden från din moneo-installation:

Prestandaklass Plattform Infopoints
(dataflödeshastighet (värden/s.)
Beräknade värden
(ber. värden/s.)
Antal
navigeringsnoder
Antal
smarta gränser

S
Antal CPU-kärnor 4,
CPU-klockfrekvens [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows-
installationsprogram

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Antal CPU-kärnor 8,
CPU-klockfrekvens [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) Klicka på artikelnumret för att få information om de tekniska detaljerna.

Om du väljer moneo på en moneo-enhet inklusive administrationsgränssnittet AMS (Appliance Management System) kan du förvänta dig följande prestanda från systemen:

Artikelnummer Produkt Infopoints
(dataflödeshastighet (värden/s.)
Beräknade värden
(ber. värden/s.)
Antal
navigeringsnoder
Antal
smarta gränser
QHA2101.) moneo-
enhet
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Klicka på artikelnumret för att få information om de tekniska detaljerna.

OBS!

Kompatibilitet för moneo och ifm IO-Link-master

moneo är kompatibel med alla ifm IO-Link-master som kommunicerar via MQTT/JSON. Första generationens IO-Link-master (fast programvaruversion V1.n.n) saknar stöd men de kan uppdateras till en ny version med en mjukvaruuppdatering.

Följande serier stöds:

  • DataLine-serie fast programvaruversion V2.0.n eller högre
  • CabinetLine-serie fast programvaruversion V2.0.n eller högre
  • StandardLine-serie fast programvaruversion V2.1.n eller högre
  • PerformanceLine-serie fast programvaruversion V3.0.n eller högre

I de beskrivna use cases med moneo RTM har IO-Link-master från följande serie använts

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Kommunikationen för moneo RTM och IO-Link-master måste ske via masterns IOT-port.

De IO-Link-masters i AL11nn-, AL12nn- och AL14nn-serien, vilka inte är utrustade med en särskild IoT-port, kan även användas för RTM-applikationer. Eftersom dessa enheter inte är optimerade för IOT-applikationer får man räkna med prestandabegränsningar.

Dessutom är det möjligt att konfigurera IO-Link-enheter via moneo configure med ifm IO-Link masters E30390 och AL1060, som kan anslutas via USB-porten. Dessa masters är inte avsedda för moneo RTM-applikationer.