Inget Smart Maintenance utan smarta givare, eller hur?
Första steget till ert smarta underhåll börjar längst ner, dvs på givarnivå.
Många av era befintliga givare är idag smarta utan att ni vet om det, varför inte använda de på det smarta sättet och börja er resa mot digitaliseringen och framtiden.
Med standardiserade IO-Link får ni all information från givaren som ni behöver. Få kontinuerlig diagnostik så ni kan börja med tillståndsbaserat underhåll istället för fasta serviceintervaller.
IO-Link är skalbart både horisontellt och vertikalt vilket gör att ni kan börja i liten skala och små kostnader så att ni säkert kan växa er in i digitaliseringens värld.
För att komma igång finns både komponenter och färdiga paket att tillgå på marknaden så att ni snabbt kan komma igång.
Vi kommer att berätta hur ni kan:
- Låsa upp de smarta funktionerna i era befintliga givare
- Dra nytta av information, få veta vad som kommer att hända
- Få en högre tillgänglighet på era maskiner
- Separera maskindata med IT-data
- Enkelt koppla upp givarna direkt mot ett moln
Vi hoppas att ni efter vårt webbinar ser möjligheterna att komma igång med den så viktiga digitaliseringen inom svensk industri. Börjar man från början behöver inte insatserna vara så stora.
Webbinarieföreläsare:
Med över 30 år på ifm har Gary genom åren jobbat med både teknik och försäljning av i stort sett alla ifm’s produktgrupper. Han har ansvarat för bl.a. industriell kommunikation, identifiering, säkerhetsprodukter. Numera är han ansvarig för vår satsning på digitalisering och hjälper svensk industri mot framtiden. | |
I över 27-år har Jonas Lindgårde varit en viktig del av ifm-familjen. Med sin långa teknik- och säljbakgrund inom flera ansvarsområden är han idag bland annat produktansvarig för Vision och Vibration. |