- Izdelki
- Sistemi za mobilne stroje
- Enote za delovanje in nadzor
- Robustni uporabniški vmesniki s 64-bitnimi večjedrnimi procesorji
- CR1141
Programirljivi grafični zaslon za krmiljenje premičnih strojev
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Programirljivi grafični zaslon za krmiljenje premičnih strojev
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- Zmogljiv, robusten uporabniški vmesnik HMI s sodobno 64-bitno arhitekturo
- Funkcija osvetlitve ozadja tipk RBG s povratnimi informacijami na dotik.
- Visoko zmogljiv vmesnik USB kot servisni vmesnik
- Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
- Prosto programirljivo skladno z IEC 61131-3 s CODESYS 3.5
Območje uporabe
Uporaba | za mobilno uporabo; Za uporabo v industrijskih okoljih; za uporabo v mokrih okoljih |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 12 / 24 |
Poraba toka [mA] | < 333; (24 V DC) |
Poraba električnega toka [W] | 8 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 1; (servisni vhod brez možnosti konfiguracije) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 | da |
Operacijski sistem | Embedded Linux |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN; USB |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 1 |
Število vmesnikov USB | 1 |
Stopnja prenosa | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Zapisnik | CANopen; SAE J1939; prost protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Vmesnik | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tovarniške nastavitve |
|
Stopnja prenosa | < 480 MBit/s |
---|---|
Verzija | 2.0 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||||||
Skladiščna temperatura [°C] | -30...85 | ||||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) | ||||||
Maks. nadmorska višina [m] | 5000 | ||||||
Zaščita | IP 65; IP 67 | ||||||
Stopnja umazanosti | 2; (pred namestitvijo in pri zamenjavi naprave) | ||||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Let] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta uporabe pri železnici |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | postavitev / vgraditev; namestitev v plošče oziroma izreze plošč; (izrez plošče: 114 x 99 mm) | ||||||
Mere [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiali | ohišje: Tlačni liv aluminija s prašno prevleko; Zaslon: steklo Antirefleksen in utrjen; hrbtni del ohišja: plastika; diafragma: Gore-Tex | ||||||
Informacije o življenjski dobi |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
||||
Ločljivost zaslona | 800 x 480 | ||||
Vrsta displaya | barvni zaslon | ||||
Velikost zaslona | 4,3" | ||||
Razmerje stranic | 16:10 | ||||
Osvetlitev ozadja zaslona | LED | ||||
Globina barve | 24 Bit | ||||
Svetlost [cd/m²] | 1000; (nastavljivo: 0...100 %; Pomik: 1 %) | ||||
Razmerje kontrasta | 800:1 |
Strojna oprema
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Delovni pomnilnik | 1 GByte RAM |
Masovno shranjevanje | 4 GByte Flash |
Trajni pomnilnik | 8 kByte |
Podatkovni pomnilniki
Ura realnega časa | da; UTC, baterijsko predpomnjenje |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - CAN
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - USB
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: B |