Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
- Zanesljivo brezstično spremljanje hitrosti vrtenja glede na prenizko hitrost
- 2 v 1: senzor hitrosti in ocenjevalna enota v enem kompaktnem ohišju
- Preprosta nastavitev preklopne točke prek gumba za priučitev ali IO-Linka
- Manj zapletena namestitev
- Z IO-Link za prenos signalov in diagnostičnih podatkov
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | vrednotenje vrtenja in linearnih premikanj glede na prenizko hitrost; blokiranje |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) | ||||
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 | ||||
Tovarniška nastavitev |
|
||||
Zaščita pred kratkim stikom | da | ||||
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Izhodni signal | preklopni signal |
---|---|
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Izhodni signal | pulzni signal; preklopni signal; (možnost parametriranja) |
---|---|
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 500 |
Impulzni izhod | zunanje ocenjevanje blažilnih impulzov |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Nastavitveno območje [Imp/min] | 3...24000 |
Princip merjenja | induktivno |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 10 |
Histereza [% Sp] | 10...30 |
Natančnost ponavljanja IO-Linka [%] | 1; (končne vrednosti merilnega območja) |
Temperaturni zdrs | ± 10 %; (končne vrednosti merilnega območja) |
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 0...15; (Pomik: 1 s; default: 10 s) |
---|---|
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min] | 60000 |
Začetna premostitev [s] | 0...30; (Pomik: 100 ms; default: 10 s) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 467 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 52,7 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PBT; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 35 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|