Pretvornik IO-Linka – 0...10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | 300 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 2 |
---|---|
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 3000 |
Natančni analogni izhod [%] | 0,25 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor | ||||||||
SIO-način | ne | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A/B | ||||||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,6 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67 | |||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 432 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 91 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |