monitor hitrosti IO-Linka – 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
monitor hitrosti IO-Linka – 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Merilno območje [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Merilno območje [U/min] | 1...120000 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 380 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Omejitev vhodnega toka [mA] | 200 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Dokaz kratkega stika | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Merilno območje [U/min] | 1...120000 |
---|
Natančnost / odstopanja
Histereza [%] | 0,5...100 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-način | da | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,3 | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...60 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67 | |||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 317 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 83,8 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 35 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiali | ohišje: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |