pretvornik 0...10 V – IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
pretvornik 0...10 V – IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- kompaktna zasnova z visoko stopnjo zaščite za uporabo v mokrih okoljih
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 2 |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Območje uporabe
Uporaba | pretvornik iz analognih napetostnih signalov v IO-Link; za priključitev analognih senzorjev s sistemom IO-Link; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | 300 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih vhodov: 2 |
---|
Vhodi
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 200 |
---|---|
Število analognih vhodov | 2 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...10 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A/B | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,3 |
---|
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,6 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67; IP 69K | |||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 504 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,6 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 27 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiali | ohišje: PA |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |