Pretvornik IO-Linka – 0...10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
Pretvornik IO-Linka – 0...10 V
DP3223
CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K
- kompaktna zasnova z visoko stopnjo zaščite za uporabo v mokrih okoljih
- Preprosta nastavitev izhodne napetosti prek cikličnih procesnih vrednosti IO-Linka
- Dva analogna izhoda z možnostjo nadzorovanja prek IO-Linka
- Digitalni prenos odpravi tveganje elektromagnetnih motenj
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Območje uporabe
Uporaba | analogni izhodi z možnostjo nadzorovanja prek povezave IO-Link; za priključitev analogno nadzorovanih aktuatorjev s sistemom IO-Link; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | 300 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 2 |
---|---|
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 3000 |
Natančni analogni izhod [%] | 0,25 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor | ||||||||
SIO-način | ne | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A/B | ||||||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,6 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67; IP 69K | |||
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 432 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,5 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 26,5 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiali | ohišje: PA |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |