adapter releja
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
adapter releja
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Kompaktna zasnova z visoko stopnja zaščite pri higieničnih vrstah uporabe
- Zanesljiva priključna tehnologija M12
- 2-kanalna različica
- Polprevodniški releji brez obrabe in odbijanja
- Električno ločevanje med vhodom in izhodom
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Mere [mm] | 63 x 30 x 23 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) ; skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Poraba toka [mA] | < 10 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 2; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Izhodi
Območje napetosti DC [V] | 0...32; (skladno s SELV/PELV) | |
---|---|---|
Območje napetosti AC [V] | 0...20; ((v mokrih okoljih: 0...16 V); skladno s SELV/PELV) | |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt | |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 1000; (vtičnica zatič 1: 2000 mA) | |
Število relejnih izhodov | 2 | |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 1 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Skladiščna temperatura [°C] | -25...70 | |||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč) | |||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | |||
Zaščita | IP 67; IP 69K | |||
Stopnja umazanosti | 2; (pred namestitvijo in pri zamenjavi naprave) |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 942 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 75,1 |
---|---|
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g] | 35 |
Mere [mm] | 63 x 30 x 23 |
Materiali | ohišje: PA; Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Tesnilo: FKM |