- Izdelki
- Spremljanje stanja
- Signaliziranje in prikazovanje
- Trakovi LED za osvetljevanje in signaliziranje
- DV1001
Trak LED RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
Trak LED RGBW
DV1001
LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68
- Lučke LED v rdeči, zeleni, modri in beli barvi je mogoče aktivirati prek posameznih povezav
- Izjemno robustna, povsem zaprta zasnova s stopnjo zaščite IP 68
- Zavita ali ravna namestitev
- Zmogljive lučke LED za močno osvetljavo
Območje uporabe
Uporaba | stanja signalnega stroja |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24; (skladno s SELV/PELV) | |
Poraba toka [mA] | 400 | |
Barva temperature [K] | 4000 | |
Svetlobni tok [lm] | rdeče: 101,2; zeleno: 188,8; modro: 37; belo: 285,2 | |
Opomba glede svetlobnega toka [lm] |
|
|
Tip. življenjska doba [h] | 30000 |
Vhodi
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | 24 V PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...45 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 |
Zaščita | IP 68 |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 47,8 |
---|---|
Mere [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
Materiali | TPU |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,3 m | |
Spojnik: M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
|
|
---|