- Izdelki
- E30390
Vmesnik IO-Link
E30390
USB IO-LINK MASTER
Vmesnik IO-Link
E30390
USB IO-LINK MASTER
- Za hitro in preprosto nastavitev parametrov in namestitev
- Jasno vidne, zmogljive LED lučke za prikaz delovanja, stanja preklopa, funkcij in napak
- Popolni komplet z napajanjem za senzorje
- Za priključitev senzorjev z zmožnostjo IO-Link na računalnik
- Branje trenutno izmerjenih vrednosti, procesnih vrednosti in nastavitev parametrov
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: ZZ1060 Primerjava izdelkov: E30390 / ZZ1060 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | nastavitev parametra in analiza enot |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost DC [V] | 5; (delovanje napajanja: 24 V DC) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 500; (delovanje napajanja: < 1000 mA) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link - revizija | 1.1 |
Število vrat razreda A | 1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...45 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 572,4 |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: M12; kodiranje: A |