Spojni spojnik za procesne senzorje
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
Spojni spojnik za procesne senzorje
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
- Za namestitev kapacitivnih senzorjev nivoja v vsebnike
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaža | Vpenjalno privijalo |
Tlačna trdnost [bar] | 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 335 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Materiali | Prirobnica: legirano jeklo; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM; Tesnilo: Tesnit |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 6...9 |
Povezava senzorja | Ø 16 mm |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|