Montažna sponka za senzorje nivoja
E43016
MOUNTING SET D16
Montažna sponka za senzorje nivoja
E43016
MOUNTING SET D16
- Za namestitev kapacitivnih senzorjev nivoja v vsebnike
- Preprosto, hitro in poceni nameščanje
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
Območje uporabe
Izvedba | za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 101,5 |
---|---|
Mere [mm] | 62 x 41 x 30 |
Notranji premer [mm] | 16 |
Materiali | PP; kovinski deli: jeklo pocinkano |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,5 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|