- Izdelki
- E70453
Povezovalni kabel USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Povezovalni kabel USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|---|
Uporaba | USB-doza za vgradnjo v upravljalno konzolo ali armaturo |
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 88,2 |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x USB |
Električni priključek - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; prepleteno; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x USB |