- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji nivoja
- Uporaba v aplikacijah s hladilnimi sredstvi, čistilnimi sredstvi, mazivnimi sredstvi in hidravličnimi olji
- LI5131
Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
- Za zanesljivo spremljanje točkovne ravni v rezervoarjih in vsebnikih
- Zaznavanje minimalnega nivoja, puščanja ali čezmernega pretoka v rezervoarjih
- preprosta prilagoditev prazno ali polno
- Primerno za vodo, olja in hladilna sredstva
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | mediji na vodni bazi |
Dolžina tipala D [mm] | 132 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | Tekočine |
Dielektrična konstanta medija | > 1,8 |
Priporočeni mediji | voda; mediji na vodni bazi; olja; mediji na osnovi olja |
Ni mogoče uporabiti za | Glejte navodila za uporabo, poglavje »Predvidena uporaba«. |
Temperatura medija [°C] | -25...85 |
Tlačna trdnost [bar] | 0,5 |
Vakuumska odpornost [mbar] | -500 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 1 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev | mediji na vodni bazi |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 132 |
Aktivno območje A [mm] | 28 |
Merilno območje [°C] | -25...85 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [K] | 1,5 |
---|---|
Ločljivost [K] | 0,1 |
Dinamični odziv T09 [s] | 240 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,3 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-način | da | ||||
Analogni procesni podatki | 5 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 68; IP 69K; (7 dni / 3 m globina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 433 | ||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 203,55 |
---|---|
Materiali | PP ojačena vlakna |
Material v stiku z medijem | PP |
Premer tipala [mm] | 16 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|