cilindrični senzor z IO-Linkom
MK5904
MKT4028BFRKG/H/IO/ZH
cilindrični senzor z IO-Linkom
MK5904
MKT4028BFRKG/H/IO/ZH
- Samo 1 senzor za 2 končna položaja za cilindre s kratkim hodom
- Pripomoček za nastavljanje končnega položaja z drugo lučko LED
- Notranji nadzor kakovosti s 50-milimetrskim območjem zaznavanja
- Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
- Spremljanje ključnih pnevmatskih cilindrov prek števca ciklov preklopov
- Hitra lokalizacija napake zaradi obsežnih diagnostičnih funkcij
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Območje uporabe
Princip delovanja | senzor odmeva; (Funkcija 3D) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] | 50; (odvisno od vrste uporabe) |
---|---|
Min. moč polja [mT] | 1 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1,25; (možnost parametriranja) |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Napaka linearnosti IO-Link [%] | < 5 |
Ločljivost [mm] | 0,01; (odvisno od vrste uporabe) |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Preklopne točke; funkcija števca; diagnostična funkcija |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce |
|
||||||||||
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1088 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 30,8 |
---|---|
Vrsta montaže | pritrdilni element s kombinirano čelno režo/šestrobo vtičnico AF 1.5 |
Izvedba cilindra | Cilindri s T-režo |
Materiali | ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|