3D kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Značilnosti izdelka
Ločljivost slike [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Ločljivost slike 3D [px] | 224 x 172 |
Kot odprtine [°] | 128 x 80 |
Kot odprtine 3D [°] | 60 x 45 |
Frekvenca za ponovitev slike [Hz] | 20 |
Frekvenca za ponovitev slike 3D [Hz] | 20 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. poraba toka [mA] | 800 |
Poraba električnega toka [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Senzor za slike | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Notranja osvetlitev | da; (infrardeče: 940 nm nevidno sevanje) |
Območje zaznavanja
Ločljivost slike [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Ločljivost slike 3D [px] | 224 x 172 |
Kot odprtine [°] | 128 x 80 |
Kot odprtine 3D [°] | 60 x 45 |
Frekvenca za ponovitev slike [Hz] | 20 |
Frekvenca za ponovitev slike 3D [Hz] | 20 |
Vmesniki
Standardni prenos | FPD-Link |
---|---|
Vrsta spojnika | HFM (Mini-Fakra) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...40 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 54 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 187,9 |
---|---|
Mere [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka s prevleko; Pokrov: PMMA; okno: steklo / PMMA; hrbtni del ohišja: aluminij s prevleko |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,8 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Kamera 2D/3D
Spojnik: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
Drugi podatki
Velikost polja slike
merilno območje/razdalja [m] | Dolžina [m] | Širina [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
ponovljivost merjenja razdalje posamezne slikovne pike
merilno območje/razdalja [m] | ponovljivost izmerjenih vrednosti razdalje na sivih predmetih (18-odstotna odsevnost) [mm] | Natančnost [mm] |
tipična vrednost | tipična vrednost | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
predmet v središču slike | |
Temperatura okolice | 20° C |
izmerjeno pri odsevnosti od 18 do 90 % | |
Ponovljivost je mogoče optimizirati s funkcijami filtra |
Temperaturni zdrs
Temperaturno območje | -10...40 °C |
Temperaturni zdrs [mm/K] | 0,1 |