Video procesna enota (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
Video procesna enota (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
- Zaznavanje ovir in praznih prostorov za načrtovanje poti avtonomnih vozil
- Zaznava tudi predmete pod in nad pregledano ravnino varnostnega skenerja
- 3D kamere PMD zaznavajo tudi zapletene prizore in predmete, npr. vilice
- Zmogljivo integrirano vrednotenje slik, izpis ocene območja in zasedenosti mreže
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OVP811 Primerjava izdelkov: OVP801 / OVP811 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | ODS (zaznavanje ovir) za preprečevanje trkov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. poraba toka [mA] | 3025; (625 + (n x 800) n = število kamer) |
Poraba električnega toka [W] | 40,8; (15 + n x 8,6; n = število kamer) |
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 1 |
---|---|
Število ethernetnih vmesnikov | 2 |
Število vmesnikov USB | 2 |
Zapisnik | prost protokol |
---|
Standardni prenos | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 1000 MBit/s | ||||
Vrsta spojnika | RJ45 | ||||
Zapisnik | TCP/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
Standardni prenos | FPD-Link | |
---|---|---|
Vrsta spojnika | HFM (Mini-FAKRA) | |
Opomba o vmesnikih |
|
Vrsta spojnika | Mini-USB; tip A |
---|---|
Verzija | 2.0; 3.0 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...40 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 50 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 978,131 |
---|---|
Mere [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiali | ohišje: aluminij |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 5,5 |
Strojna oprema
Procesor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Delovni pomnilnik | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Masovno shranjevanje | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Drugi podatki
Priključek
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
primer 1 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D-38k) | |
primer 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
primer 3 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | ---- | kamera 4 (3D-VGA) | ---- | |
vrata 0 in 1, 2 in 3, 4 in 5 morajo biti dodeljena isti vrsti slikovnega senzorja. | |
pri priključitvi kamer upoštevajte različne vrste 3D slikovnih senzorjev tipa 38k in VGA. |
običajno območje zaznavanja
predmet / višina predmeta | glave kamer | položaj za namestitev | običajno območje zaznavanja * |
vilice na tleh | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
konzolne vilice | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm kocka (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* test -stanja : | |
Znotraj | |
hitrost : ≤ 2 m/s | |
zatesnjena, rahlo nehomogena površina |