- Izdelki
- QA0011
Programska oprema za nastavitev parametrov za IO-Link
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
Programska oprema za nastavitev parametrov za IO-Link
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: QMP010 Primerjava izdelkov: QA0011 / QMP010 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | nastavitev parametrov s povezavo in brez povezave za naprave z IO-Linkom |
---|---|
Funkcija | nastavitev parametrov naprav z IO-Linkom in ifm IO-Link masterjev; grafični prikaz procesnih vrednosti za namestitev in diagnostiko naprave; Upravljanje IODD |
Programska oprema/programiranje
Jezik | nemščina; angleščina; Španščina; Francoščina; Italijanščina; Japonščina; Korejščina; Portugalščina; Ruščina; Kitajščina |
---|---|
Nosilec podatkov | Ključ USB |
Vrsta licence | ena licenca |
Razred licence | polna različica |
Sistemske predpostavke
Min. cikel CPU | 2 GHz |
---|---|
Min. število jeder CPU | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. pomnilnik trdega diska | 5 GB |
Min. grafična ločljivost | 1680 x 1050 |
Potreben vmesnik naprave | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operacijski sistem | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Spletni brskalnik | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |
Mehanski podatki
Teža [g] | 145 |
---|