radarski senzor razpona
R2D110
R2DAAF6KG/US/IO-LINK
radarski senzor razpona
R2D110
R2DAAF6KG/US/IO-LINK
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Zanesljive meritve tudi pri padavinah, megli, prahu in umazaniji
- 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
- Delovne načine je mogoče nastaviti skladno s specifičnimi vrstami uporabe
- Intuitivna namestitev in vizualizacija izmerjenih podatkov z uporabo programske opreme ifm Vision Assistant
Področje uporabe naprave je odvisno od uporabljene osnovne frekvence in države, v kateri deluje. Pregled najdete v navodilih za uporabo in tukaj
Značilnosti izdelka
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 80 x 80 x 45 |
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Območje uporabe
Radijska odobritev za | EU/RED | |
---|---|---|
Opomba glede radijske odobritve |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (skladno s SELV/PELV ; energijsko omejeni tokokrogi skladno z IEC/UL 61010-1, 3. izdaja, cl. 9.4) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 300; (povprečna vrednost: 150 mA) |
Poraba električnega toka [W] | 21; (največ) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 1000 |
Delovna frekvenca [GHz] |
|
|
---|---|---|
Povprečna spektralna gostota EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Povprečna moč oddajnika EIRP [dBm] |
|
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 3 |
---|
Vhodi
Vhodi |
|
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izhodni signal |
|
||||
Zaščita pred kratkim stikom | da | ||||
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno | ||||
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0,3...50; (nanašajoč se na E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kot cilindrične odprtine [°] |
|
||||
Napotek | statični predmeti niso stabilno zaznani v območju < 1 m |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] | 0,3...50; (glejte diagram:) |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 20 |
Napotek | statični predmeti niso stabilno zaznani v območju < 1 m |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | samo prek IO-Link |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; število sproženih dogodkov; notranja temperatura; Nastavitve ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (z nameščenimi spojniki ali zaščitnimi kapicami) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce |
|
||||||||||||
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||
Električna zaščita |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 53 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 399,2 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiali | ohišje: PA; radom: PEI; Tesnilo: HNBR |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
Območje zaznavanja
|
|
---|
Drugi podatki
Način obratovanja | standard | Dolg domet, visoka hitrost |
maks. razdalja | 0,3...20 m | 0,3...30 m |
ločljivost razdalje | 100 mm | 360 mm |
vodoravna kotna ločljivost (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
natančnost razdalje | ± 5 mm | ± 15 mm |
maks. hitrost | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
ločljivost hitrosti | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
natančnost hitrosti | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Preklopna frekvenca | 20 Hz | 20 Hz |
Razdalja | nanašajoč se na E23013 |
Ločljivost | za zaznavanje dveh predmetov enake velikosti |
Natančnost | za močen cilj v obliki točke |