Video procesna enota (VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
Video procesna enota (VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OVP810 Primerjava izdelkov: OVP800 / OVP810 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | Industrijska vizualizacija |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. poraba toka [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = število kamer) |
Poraba električnega toka [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = število kamer; FPS = hitrost sličic kamere) |
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 1 |
---|---|
Število ethernetnih vmesnikov | 2 |
Število vmesnikov USB | 2 |
Zapisnik | prost protokol |
---|
Standardni prenos | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stopnja prenosa | 1000 MBit/s | ||||
Zapisnik | TCP/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
Standardni prenos | FPD-Link | |
---|---|---|
Vrsta spojnika | HFM (Mini-FAKRA) | |
Opomba o vmesnikih |
|
Vrsta spojnika | Mini-USB; tip A |
---|---|
Verzija | 2.0; 3.0 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...40 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 50 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 978,131 |
---|---|
Mere [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiali | ohišje: aluminij |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 5,5 |
Strojna oprema
Procesor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Delovni pomnilnik | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Masovno shranjevanje | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo / CAN
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - vmesnik senzorja
Spojnik: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Električni priključek - vtičnica USB
Spojnik: 1 x vmesnik mini USB |
Električni priključek - vtičnica USB Typ A
Spojnik: 1 x Typ A |
Drugi podatki
Priključek
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
primer 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
primer 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
primer 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
vrata 0 in 1, 2 in 3, 4 in 5 morajo biti dodeljena isti vrsti slikovnega senzorja. | |
pri priključitvi kamer upoštevajte različne vrste 3D slikovnih senzorjev tipa 38k in VGA. |