• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Konfigurirajte in spremljajte naprave z IO-Linkom prek adapterja Bluetooth

Nov adapter IO-Link Bluetooth omogoča dostop do senzorjev prek pametnega telefona*
Preprosto nastavljanje in branje parametrov procesnih vrednosti in dogodkov vseh naprav z IO-Linkom, povezanih na master 
ifm moneo blue je na voljo brezplačno za iOS in Android 
 Priročno nastavljanje parametrov veliko senzorjev zaradi grafične predstavitve
Adapter s stopnjo IP69K je primeren tudi za uporabo v higieničnih območjih 

Preverjanje in konfiguracija senzorjev z IO-Linkom na pametni telefon
Z adapterjem Bluetooth za IO-Link masterje nudi ifm priročen način za branje podatkov naprav, povezanih z masterjem, in samega masterja ter za prilagajanje parametrov. Potek procesa je mogoče vzdrževati z reakcijami na situacije, ne da bi najprej zapustili obrat in obiskali oddelek za IT. Zaščita z geslom preprečuje neželeno poseganje v obstoječe parametre.

Brezplačna aplikacija omogoča grafično predstavitev
Vrhunec intuitivne aplikacije, ki je na voljo brezplačno za pametne telefone Apple in Android, je funkcija grafične predstavitve, kar še olajša nastavljanje parametrov, npr. temperaturnega senzorja TCC ali senzorja ventila MVQ101.

Zahteve za programsko in strojno opremo
Aplikacija zahteva iOS od različice 10.3 ali Android od različice 5.0 naprej. Pametni telefon mora podpirati Bluetooth 4.1. Prikaz na tabličnih računalnikih je že mogoč, polna različica za tablične računalnike pa bo na voljo s prihodnjimi posodobitvami.
 Adapter Bluetooth je mogoče uporabljati z vsemi ifm IO-Link masterji od različice strojne programske opreme 2.1 naprej. Podprta sta Bluetooth Classic in Bluetooth Low Energy (BTLE). Območje je pribl. od 10 do 30 metrov, odvisno od zadevne situacije namestitve.

Prenos zapisanih podatkov prek e-pošte
Adapter Bluetooth lahko zapisuje procesne podatke. Te zapise je mogoče poslati kot datoteko .zip za nadaljnje vrednotenje na računalniku neposredno iz moneo blue.

* Seznam držav, ki lahko uporabljajo ta vtičnik, je mogoče najti v podatkovnem listu vtičnika Bluetooth.

Primer uporabe v živilskopredelovalnem obratu

Stranka bi rada nastavila ventile za prilagoditev na pretok izdelkov. Adapter Bluetooth je preprosta rešitev. Povezan je z masterjem in skupaj z brezplačno aplikacijo mone|blue, ki jo lahko prenese na pametni telefon ali tablični računalnik, lahko ročno nastavi položaje ventilov, tako da sledi ustreznim vrednostim senzorja. Način zapisovanja omogoča zapisovanje procesnih podatkov za namene preverjanja pristnosti in je na voljo v fazah zagona.

FAQs