IO-Link master: Priključitev senzorjev na krmilnik PLC in IT
- Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
- 4 ali 8 vrat za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ali Powerlink
- Masterja in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo configure
IO-Link masterji za avtomatizacijo in IT
Decentralizirani moduli IO-Link master služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom Fieldbus. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.
Robustni moduli vodil fieldbus za zahtevne vrste uporabe
Zaradi posebnih materialov ohišja in visoke odpornosti na vdor tekočine (IP 67 ali IP 69K) jih je mogoče uporabljati pri uporabi hladilnega sredstva ali neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.
Prednosti in koristi za stranko
Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.
Konfiguracija senzorja z napravo moneo configure
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.
Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z IO-Linkom ter jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 ali EVF693 je mogoče dovajati dodatno elektriko za povezavo aktuatorjev z IO-Linkom. Kabel je lahko dolg do 20 m.