Zmogljivi IO-Link masterji za industrijsko uporabo
- 4-vratni in 8-vratni IO-Link masterji za terensko uporabo
- Napajanje na podlagi marjetične verige s standardizirano, L-kodirano tehnologijo povezave M12, maks. 2 x 16 A
- Povezava aktuatorjev do 2 A
- Merjenje toka in možnost konfiguracije omejitve toka za vsaka vrata
- Masterja in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo
Robustni moduli vodil fieldbus z nezmotljivo povezavo
Decentralizirani moduli IO-Link masterja se uporabljajo kot prehodi med inteligentnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom fieldbus. So popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVC. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo priključkov priključnih kablov M12, odporno na vdor.
L-kodirani kabli za visoke tokove
Uporabljajo se za oskrbo z visokimi stopnjami napajanja za nove ifm Performance Line IO-Link masterje pri zahtevnih vrstah uporabe. L-kodirani napajalni spojnik M12 se vse bolj uveljavlja na trgu in je popolna rešitev za napajanje teh modulov. To omogoča prenos visokih tokov z nizkim padcem napetosti. Družba ifm nudi priključne in zagonske kable, ki so popolnoma prilagojeni za to.
Prednosti in koristi za stranko
16 A na spojniku M12
IO-Link master se napaja prek standardiziranega, L-kodiranega spojnika M12. To priključno tehnologijo s 5 x 2,5mm2 je mogoče uporabljati za oskrbo senzorjev in aktuatorjev z do 16A. Energija se lahko pretaka skozi master (marjetična veriga).
Priključitev aktuatorjev 2 A z visoko porabo toka
Izbirno je mogoče nastaviti digitalni izhodni način za pin 2 vrat B. Tako je mogoče velike elektromagnetne ventile in aktuatorje preklopiti z do 2 A.
Spremljanje energije
Tok za vsaka vrata je mogoče omejiti, kar lahko nastavite v krmilniku PLC. Poleg tega je mogoče meriti vrednosti toka vsakih vrat. To olajša določanje energije, potrebne za namestitev in njen prenos do sistemov ERP za analizo.
Konfiguracija senzorja z moneo configure SA
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.