Senzor gladine LI za točkovno zaznavanje gladine in nadzor puščanja
Zanesljiva alternativa stikalom s plovcem
Senzor gladine LI je izredno primeren za zaznavanje gladine in puščanja. Senzor obsega tehnologijo kapacitivnega merjenja in tako ne potrebuje nobenih gibljivih delov. S tem so izključene napake pri delovanju, ki jih povzročajo obloge na mehanskih delih, kar pomeni prihranek stroškov vzdrževanja in časa.
Stikalo Plug & Play za točkovno zaznavanje gladine z digitalno komunikacijo
Osnovne nastavitve dobavljenega izdelka so primerne za uporabo v olju ali vodi, tako da je v teh primerih mogoče izvesti namestitev na način »priključi in uporabljaj«. Poleg tega je senzor mogoče po potrebi prilagoditi s pomočjo IO-Linka. Senzor zaznava tudi temperaturo medija in jo digitalno prenaša prek IO-Linka.
Odobritev WHG
Različice serije LI21x je odobril inštitut DIBt, poleg tega imajo dovoljenja v skladu z nemškim zakonom o vodah WHG. S tem zakonom so zaščitene površinske vode, talne vode in obalne vode. Odobritev WHG je nujno potrebna za rezervoarje za shranjevanje snovi, ki so nevarne za vodo, in za senzorje na teh rezervoarjih.
Prava izbira iz dobrih razlogov
Zanesljivo zaznavanje izdelkov, razlikovanje olja in vode
LI omogoča merjenje gladine z integriranim spremljanjem temperature
Točkovno spremljanje gladine hladilnega maziva, npr. za preprečevanje prelivanja
Cilj
- Preprosto in zanesljivo točkovno spremljanje gladine, npr. za preprečevanje prelivanja
Prednosti
- Spremljanje temperature in gladine za večjo preglednost pri vaši vrsti uporabe
- Se lahko uporablja pri obsežnejšem temperaturnem območju
- Brez mehanskih delov – z minimalno potrebo po vzdrževanju
- Preprosta nastavitev z integriranim induktivnim pritisnim gumbom ali s programsko opremo, npr. moneo
Točkovno spremljanje gladine hidravličnega olja
Cilj
- Preprosto in zanesljivo točkovno spremljanje gladine hidravličnega olja
Prednosti
- Spremljanje temperature in gladine za večjo preglednost pri vaši vrsti uporabe
- Zanesljivo spremljanje s pomočjo tehnologije kapacitivnega merjenja
- Brez mehanskih delov – z minimalno potrebo po vzdrževanju
- Jasno viden prikaz stanja preklopa
Nadomestilo za stikala s plovcem
Prednosti
- LI nima gibljivih delov
- brez sprijemanja ali zatikanja
- manjša kompleksnost vzdrževanja
- povečana razpoložljivost naprav
- Deluje zanesljivo tudi v primeru umazanije in pene
- Prilagodljiv položaj vgradnje
LI je na voljo v štirih različnih dolžinah:
Brez odobritve WHG | Z odobritvijo WHG |
---|---|
LI5131 (132mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Prednosti IO-Linka
- Plug & Play na podlagi digitalne komunikacije
Osnovne nastavitve dobavljenega izdelka omogočajo uporabo senzorja LI513x v vodi in senzorja LI213x v olju. V teh primerih je mogoče izvesti namestitev po načelu »priključi in uporabljaj« (t. i. Plug & Play). Poleg tega je senzor mogoče po potrebi prilagoditi s pomočjo IO-Linka - En senzor – dva izmerjena parametra
Senzor poleg gladine zaznava tudi temperaturo in podatke digitalno posreduje po IO-Linku - Pregledni procesi
Spremembe medijev se natančno zaznajo, tako pa je mogoče zgodaj izvajati vzdrževalne ukrepe - Prilagodljivost
Prosta konfiguracija preklopnih izhodov