4,3" zaslon ecomatDisplay postavlja nove standarde
Nov standard v kompaktnem razredu
Kadar so v manjhnem prostoru potrebne jasna komunikacija, natančnost in zmogljivost, je najbolj kompakten član skupine izdelkov ecomatDisplay popolna izbira. 4,3-palčni vmesnik HMI ne sprejema kompromisov, ko gre za interakcijo med človekom in strojem: 16 milijonov barv, zaslon visoke ločljivosti in dobra čitljivost tudi pod ekstremnimi koti ali v ekstremnih svetlobnih razmerah zagotavljajo jasno izmenjavo informacij v vsaki situaciji.
Enostavno povezovanje, ekonomičen, komunikativen
Številne možnosti povezave in široka ponudba podprtih komunikacijskih protokolov omogočajo preprosto in obsežno integracijo enote ecomatDisplay v stroj. Codesys 3.5 in obsežna knjižnica programskih modulov omogočata priročno vizualizacijo najpomembnejših informacij.
Poleg tega je mogoče operacijski sistem, ki temelji na operacijskem sistemu Linux, uporabiti za prilagajanje, npr. za vizualizacijo prek QT. Zmogljivi procesor DualCore in enako učinkovit DDR4 RAM omogočata zanesljivo obdelavo vseh podatkov in nadzornih ukazov. Za vse te tehnične podvige kompaktni vmesnik HMI potrebuje samo pet vatov moči.