Prikazovalnik za tokovne zanke za signale 4...20 mA
Prikaz analognih vrednosti
Kljub napredku digitalizacije še vedno obstaja veliko situacij, pri katerih morajo biti analogne merske vrednosti kot na primer gladina rezervoarja ali temperatura klimatiziranega prostora neposredno na voljo za odčitavanje v krmilni omarici ali na krmilnem pultu. Prikazovalnik za tokovne zanke je zasnovan za točno ta namen.
Enostavno se v obliki obvoda priključi na napeljavo analognega signala 4...20 mA. Vir napetosti ni potreben, ker energija analognega signala zadostuje za delovanje naprave.
Prilagajanje vrednosti po želji
Prikazovalnik je mogoče konfigurirati tako, da prikazuje merjeno veličino kot dejansko vrednost, kot na primer gladino v centimetrih ali temperaturo v stopinjah Celzija. V ta namen lahko uporabnik prosto definira in skalira interval merjenja s pomočjo začetnih in končnih točk. Tudi nelinearne signale je mogoče preprosto prikazati kot linearne vrednosti s pomočjo prosto nastavljivih točk za linearizacijo. Kot odpiranja je tako na primer mogoče prikazati s pomočjo izmerjenih vrednosti razdalje. Tako je uporabniku na voljo zmogljiv prikazovalnik izmerjenih vednosti s preprosto uporabo.