Higienski merilnik pretoka z IO-Link
Nič več mrtvih kotov v digitalnem procesu
Magnetno-induktivni senzor pretoka SM Foodmag dvigne merjenje pretoka tekoče in kremne hrane na novo raven. Senzor je opremljen z IO-Link in je prvi te vrste, ki omogoča digitalni prenos podatkov iz procesa, s čimer se odpravi zadnja slepa točka v digitaliziranem, preglednem proizvodnem procesu. Na mestu samem, sam zaslon in vsestransko vidno stanje LED zagotavljajo informacije o trenutnem stanju.
Meri tisto, kar je pomembno
Senzor zazna trenutno stopnjo pretoka, skupno prostornino in smer pretoka, pa tudi prisotnost medija (pogosto se imenuje detekcija prazne cevi). Prav tako prenaša prevodnost in temperaturo na nadzorni sistem in IT raven. To lahko zmanjša potrebo po dodatnih merilnih točkah v sistemu.
Udobje, jasnost, varnost
Integracija SM Foodmag skoraj skrbi zase. V kombinaciji z našimi patentiranimi kabli, standardna povezava M12 zagotavlja hitro, vodoodporno in brezhibno povezavo s podatkovno infrastrukturo. Standardne dimenzije namestitve in prilagodljiva izbira tesnil in procesnih adapterjev omogočajo enostavno integracijo v obstoječe sisteme. Struktura menija, ki temelji na aplikaciji, in vodena namestitev omogočata nastavitev parametrov. Lokalno in digitalno SM Foodmag zagotavlja maksimalno vidljivost znotraj cevi – za večjo zanesljivost procesa.
Intenzivno testiranje za dolgotrajno kakovost
Obsežni notranji in zunanji testi že od začetka zagotavljajo, da lahko SM Foodmag dolgoročno vzdrži skrajne pogoje vsakodnevne predelave v živilski industriji.
Pri preskusu temperaturnega šoka se preveri natančnost senzorja, ki je izpostavljen velikim temperaturnim nihanjem. Pojavljajo se med postopkom pasterizacije, na primer, ko se mleko ali zelo kisli proizvodi segrejejo na 72 °C do 95 °C in nato hitro ohladijo. Ta postopek zagotavlja rok uporabnosti izdelkov. Tudi po 1.000 urah zaradi hitrih temperaturnih sprememb od pod nič do visokega dvomestnega razpona mora biti rezultat meritev še vedno znotraj določenega razpona točnosti.
Črpalke in ventili so potrebni za premikanje medija iz rezervoarja v nadaljnje korake obdelave. Črpalke zagotavljajo kontinuirano vibracijo in hitro odpiranje ventilov za najvišje tlake. Preskus največjega tlaka simulira hitre tlačne napetosti z uporabo tlačne obremenitve, ki namerno presega nazivno tlačno obremenitev, določeno v podatkovnem listu. Po milijonih ciklih je SM Foodmag testiran na puščanje. Več dni se intenzivno simulirajo tudi šoki in tresljaji vzdolž osi X, Y in Z, s čimer se zagotovi, da zunanji vplivi nimajo pomembnega vpliva na delovanje naprav.
Pri kondenzacijskem preskusu skozi cevni sistem in senzor prehaja hladni medij – medtem ko je temperatura okolice topla. SM Foodmag je nekaj tednov izpostavljen visoki vlažnosti in posledični kondenzaciji in v različnih položajih namestitve, da se zagotovi, da nobena vlaga ne more prodreti v napravo.