- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
Průmyslové řídící systémy
Moduly / Mastery
Systémy / Senzory
Napěťové napájení
Průmyslové řídící systémy
AS-interface (AS-i = actuator sensor interface) je výrobce přesahující standard pro připojení aktuátorů a senzorů v nejnižší úrovni řízení. AS-Interface se stal ekonomickým systém elektroinstalace v průmyslové automatizaci.
Dvouvodičový plochý kabel přenáší data a energii. To značně snižuje složitost zapojení, a tak již není nutné běžné paralelní připojení každého senzoru nebo akčního členu k řídícímu systému. Šetří uživateli velké množství svorek, rozvaděčů, vstupních / výstupních karet a kabelového vedení.
AS-i brány (gateways) s integrovaným PLC řídí přenos dat na úrovni senzoru/aktuátoru a rychle komunikují s nadřazenou úrovní řízení. Lze je použít jako nezávislé, decentralizované kontrolery nebo jako brány ke všem standardním sběrnicovým systémům. Sortiment zahrnuje rozhraní s EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT nebo CANopen.
Decentralizované AS-Interface I/O moduly připojují binární a analogové senzory a aktuátory k bránám nebo PLC pomocí AS-Interface.
Připojení dvouvodičového plochého kabelu pomocí technologie galvanického propojení prořezáním izolace kabelu zajišťuje ochranu proti přepólování. Senzory a akční členy se připojují pomocí ověřených, robustních konektorů.