- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Kamerové systémy pro mobilní aplikace
Kamerové systémy pro mobilní aplikace
- Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS
- Robustní kovové pouzdro pro montáž na povrch nebo lištu
- Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
- Schválení typu E1 od Kraftfahrt
Kamerové systémy pro mobilní aplikace
Kamerové systémy pro mobilní aplikace a 3D senzory se používají pro kontrolu slepých zón kolem mobilních strojů a užitkových vozidel. Mohou být připojeny přímo ke grafickým a dialogovým modulům s barevným displejem nebo k řídícím systémům. Kamery jsou uzavřeny v robustním kovovém pouzdře se stupněm krytí IP 69K, proto mohou být instalovány mimo vozidlo nebo stroj. Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1. Oblast nasazení: hlídání slepých bodů a oblasti za vozidlem na stavebních, zemědělských strojích a na komunálních vozidlech.