IO-Link modülleri
- İkili sensörlerin herhangi bir IO-Link ana cihazına basit bir şekilde bağlanması için
- Ayrılmamış bağlantı kablosuyla veri ve enerji iletimi de mümkündür
- İşletimi, anahtarlama durumunu ve hatayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
IO Link cihazlar için giriş modülleri
Devre çıkışına sahip bilinen sekiz sensöre kadar IO Link'e sahip alan modülüne bağlanılır. Sinyaller perdeli bir M12 bağlantı hattı üzerinden istenilen IO Link Master'ına veya bir PLC'ye aktarılır. Böylece kablolama masrafı büyük ölçüde azalır çünkü her bir geleneksel sensör paralel kablo bağlantısının kontrolü iptal edilir. Bu sayede kullanıcı birçok sayıda kelepçeye, dağıtım kutusuna, giriş/çıkış kartına ve kablo demetine ihtiyaç duymaz. IO Link, Bus sistemlerinden farklı olarak konfigürasyon veya adresleme gerektirmez. Bu, işletimi kolaylaştırır. Yüksek EMV dayanıklılığı, büyük sıcaklık alanı, yüksek koruma türü ve dayanıklı muhafaza sert endüstri alanında kullanıma izin vermektedir.