• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. IIoT解決方案
  3. 參數設定軟體

參數設定軟體

宜福門參數設定軟體文件涵蓋了廣泛的應用程式。這包含參數設定與IO-Link設定裝置、1D/2D條碼讀取器、3D攝影機與RFID讀寫頭,還有震動監控的VSE診斷電子裝置等解決方案的參數設定。

只需一個軟體工具 「moneo configure」,即可對所有 IO-Link 設備進行清楚明瞭的線上和離線參數設置,甚至不受製造商影響。

AS-i 主站(AC14)會透過這些應用程式設定與設置IO-Link感測器、1D/2D條碼讀取器、3D攝影機與RFID讀寫頭進行參數設定。宜福門還提供用於記錄和保存 AS-i IO-Link組製程資料以及管理 AS-i 配置的應用程式。

用於物體辨識感測器 O2D 和物體檢測感測器 O2V 的操作軟體,能簡單直接地設置裝置。

物體檢測感測器 O2V的操作模式分為「應用(Applications)」、「監控(Monitoring)」以及「維修(Service)」。操作模式可以透過操作軟體選擇。

OPC 伺服器軟體提供了一個介面,可將來自VSE診斷電子裝置和宜福門代碼讀取器的資料標準化,以便整合到更高層級的系統中。