• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 速度感測器
  4. 精巧型速度監控器
  5. DI6004

應用於速度監控的精巧型估算單位

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

應用於速度監控的精巧型估算單位

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

  • 針對旋轉速度,有關速度過慢的可靠非接觸式監控
  • 2 合 1:在精巧型外殼中包含速度感測器和評估單元
  • 經由示教按鈕或IO-Link輕鬆設定開關點
  • 安裝複雜度降低
  • 使用 IO-Link 進行信號和診斷數據的傳輸
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
產品特徵
電氣設計 PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
感應距離 [mm] 12
通信接口 IO-Link
外殼 螺紋結構
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 75
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 估算低於設定值的旋轉及直線運動; 鎖定
電氣數據
工作電壓 [V] 10...30 DC
電流損耗 [mA] < 15
防護等級 II
反相保護
輸出
電氣設計 PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.5
出廠設定
電氣設計: PNP
輸出功能: 常開
開關點: 100 Imp/min
輸出 OUT2: 脈衝輸出
短路保護
過載保護
開關輸出 (OUT1)
輸出信號 開關信號
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250
脈衝輸出 / 開關輸出 (OUT2)
輸出信號 脈衝信號; 開關信號; (可設定參數)
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] < 500
脈衝輸出 阻尼脈衝的外部評估
監控範圍
感應距離 [mm] 12
測量/設定範圍
測量範圍 [Imp/min] 1...32000
設定範圍 [Imp/min] 3...24000
測量原理 電感式
精度/偏差
校正系數 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4
遲滯 [Sr的百分比] 10
遲滯 [Sp的百分比] 10...30
重複精度 IO-Link [%] 1; (測量範圍終值)
溫度變化率 ± 10 %; (測量範圍終值)
反應時間
啟動延遲 [s] 0...15; (步距: 1 s; 默認: 10 s)
阻尼頻率最大值 [Imp/min] 60000
IO-Link
啟動延遲 [s] 0...30; (步距: 100 ms; 默認: 10 s)
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO模式
必需的mater port type A
處理周期最小值 [ms] 3.7
IO-Link process data (cyclical)
功能 位長
過程值 32
設備狀態 4
二進制開關信息 2
IO-Link功能(非週期性) 開啟循環計數器; 運作小時數計數器; 内部溫度; 應用特定標籤
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 1444
注釋
更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件
工作條件
環境溫度 [°C] -25...85
外殼防護等級 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
EN55011 等級B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50個周期
噴鹽試驗
EN 60068-2-52 Kb 嚴格等級5 (4個檢測周期)
MTTF [年] 467
UL認證
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認證編號 A041
文件數量UL E174191
機械技術數據
重量 [g] 52.7
外殼 螺紋結構
安裝 非齊平安裝
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 75
螺紋代號 M18 x 1
材質 外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PBT; LED視窗: PEI; 固定螺母: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
旋緊扭矩 [Nm] 35
顯示器/操作件
顯示
操作 4 x LED, 綠色
開關輸出 4x LED, 黄色
故障報警 4x LED, 紅色
附件
供貨範圍
固定螺母: 2
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的