• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 電源
  3. 開關放大器
  4. DP1603

繼電器適配器

DP1603

Relais Adapter/2xNO

繼電器適配器

DP1603

Relais Adapter/2xNO

  • 防護等級高達IP 67,非常適合現場應用
  • 可靠的M12連接技術
  • 雙通道版本
  • 無磨損、無迴跳的固態繼電器
  • 輸入與輸出電氣隔離
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
產品特徵
輸出功能 常開
尺寸 [mm] 63 x 30 x 24
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) ; 按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V] 24
電流損耗 [mA] < 10
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2
輸入
數字輸入數 2; (第3類(符合IEC 61131-2標準))
數字輸入輸入電路 PNP
輸出
電壓範圍DC [V] 0...32; (按照SELV/PELV)
電壓範圍AC [V] 0...20; ((在潮濕環境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV)
輸出功能 常開
每個輸出最大電流負載 [mA] 1000
繼電器輸出數 2
開關頻率AC [Hz] 1
開關頻率DC [Hz] 1
開關頻率注意事項 [Hz]
無容性負載
工作條件
環境溫度 [°C] -25...60
注意環境溫度
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
存儲溫度 [°C] -25...70
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 67
污染度 2; (安裝前及更換設備時)
認證/測試
MTTF [年] 942
機械技術數據
重量 [g] 82.2
重量(不含附件和包裝材質) [g] 35
尺寸 [mm] 63 x 30 x 24
材質 外殼: PA
附件
附件(可選)
安裝夾
注釋
注釋
其它信息請您參見使用説明書
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A