• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. IO-Link
  3. IO-Link附件/連接技術
  4. IO-Link轉換器
  5. DP3223

轉換器IO-Link - 0...10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

轉換器IO-Link - 0...10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

  • 精巧型設計和高防護等級,適應用於潮濕環境
  • 經由周期性IO-Link過程值輕鬆設定輸出電壓
  • 2路類比輸出須經由IO-Link模塊控制
  • 數字化傳輸消除EMC乾擾的風險
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 2
通信接口 IO-Link
應用
應用 可經由IO-Link控制的類比輸出; 應用於將類比控制的緻動器連接至IO-Link系統; 適應用於潮濕環境; 室内使用
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V] 24
電流損耗 [mA] 300
當前負載總數最大值 [A] 0.2
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 2
輸出
類比輸出數量 2
類比電壓輸出 [V] 0...10
負載電阻最小值 [Ω] 3000
精密類比輸出 [%] 0,25
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor
SIO模式
必需的mater port type A/B
類比製程數據 2
處理周期最小值 [ms] 3.6
IO-Link process data (cyclical)
功能 位長
設備狀態 4
電壓 - 輸出1 16
電壓 - 輸出2 16
IO-Link功能(非週期性) 應用特定標籤
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 614
工作條件
環境溫度 [°C] -25...70
注意環境溫度
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
存儲溫度 [°C] -25...70
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
污染度 2
認證/測試
MTTF [年] 432
機械技術數據
重量 [g] 78.5
重量(不含附件和包裝材質) [g] 26.5
尺寸 [mm] 63 x 30 x 24.5
材質 外殼: PA
滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質 FKM
顯示器/操作件
顯示
操作 1 x LED, 綠色
類比輸出 2 x LED, 黄色
注釋
注釋
其它信息請您參見使用説明書
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)