• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. IO-Link
  3. IO-Link附件/連接技術
  4. IO-Link轉換器
  5. DP4122

速度監控器IO-Link - 0...2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

速度監控器IO-Link - 0...2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

  • 精巧型設計和高防護等級,適應用於潮濕環境
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2
通信接口 IO-Link
DP4122_FREQ / CMPT = 1
測量範圍 [Hz] 0.1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
測量範圍 [U/min] 1...120000
應用
應用 應用於速度監測的分佈式估算單元和顯示器; 適應用於潮濕環境; 室内使用
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V] 24
電流損耗 [mA] < 380
當前負載總數最大值 [A] 0.2
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2
輸入
數字輸入數 1; (IEC61131-2)
輸入電流限制 [mA] 200
輸出
電氣設計 PNP/NPN
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
短路保護
測量/設定範圍
DP4122_FREQ / CMPT = 1
測量範圍 [Hz] 0.1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
測量範圍 [U/min] 1...120000
精度/偏差
遲滯 [%] 0.5...100
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO模式
必需的mater port type A
二位輸出製程數據 1
處理周期最小值 [ms] 4.3
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
工作條件
環境溫度 [°C] -25...60
注意環境溫度
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
存儲溫度 [°C] -25...70
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
污染度 2
認證/測試
MTTF [年] 317
機械技術數據
重量 [g] 77.3
重量(不含附件和包裝材質) [g] 28
尺寸 [mm] 63 x 30 x 24.5
材質 外殼: PA
滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質 FKM
顯示器/操作件
顯示
操作 1 x LED, 綠色
開關輸出 2 x LED, 黄色
7段LED顯示, 緑色/紅色 可配置
注釋
注釋
其它信息請您參見使用説明書
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)