• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. IO-Link
  3. IO-Link附件/連接技術
  4. IO-Link轉換器
  5. DP4200

應用於類比信號的評估系統及顯示器

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

應用於類比信號的評估系統及顯示器

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • 應用於類比感測器的可靠限值監控
  • 清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顔色變化
  • 精巧型設計和高防護等級,適應用於潮濕環境
  • 經由 IO-Link 的友好通信和參數化
  • 對類比量測值的可靠 IO-Link 信號轉換
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
應用 類比信號的分散式顯示、預處理及轉換; 適應用於潮濕環境; 室内使用
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V] 24
電流損耗 [mA] 30...900
當前負載總數最大值 [A] 0.8
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 類比輸入數: 1; 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸入
輸入感測器電源 從工作電壓
類比輸入數 1
類比輸入(電流) [mA] 4...20
輸出
數字輸出數量 1
電壓範圍DC [V] 10...30
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
每個輸出最大電流負載 [mA] 50
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20
精度/偏差
精確度 0.75; (測量範圍終值的百分比 類比輸入)
介面
通信接口 IO-Link
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 610
IO-Link Device
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor
SIO模式
必需的mater port type A
類比製程數據 1
二位輸出製程數據 1
處理周期最小值 [ms] 3
工作條件
環境溫度 [°C] -25...60
存儲溫度 [°C] -25...70
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90; (線性遞減至50 % (40 °C); 非凝結)
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
污染度 2
認證/測試
MTTF [年] 370
機械技術數據
重量 [g] 78.5
重量(不含附件和包裝材質) [g] 27
尺寸 [mm] 63 x 30 x 24.5
材質 外殼: PA
滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質 FKM
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 LED, 黄色
操作 LED, 綠色
7段LED顯示, 紅色/緑色 4位數字 可設定參數
數字高度 6,8 mm
數字寬度 3,8 mm
注釋
注釋
其它信息請您參見使用説明書
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM